登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交換机
PCB 连接器
接口连接器
圆形连接器
界面操作器
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
...
M17
插芯
插芯
Filters
系列
Select a value
Reset filter
圆形连接器 M17
16
针数
Select a value
Reset filter
from
4
6
7
8
9
12
17
to
4
6
7
8
9
12
17
4
2
6
2
7
2
8
4
9
2
12
2
17
2
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
16
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
8
母头
8
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.08 ... 1 mm²
8
额定电流
Select a value
Reset filter
from
3.6 A
8 A
14 A
20 A
to
3.6 A
8 A
14 A
20 A
3.6 A
2
8 A
4
14 A
6
20 A
2
UL / CSA
Select a value
Reset filter
UL 2237 / 2238 正在准备当中
16
标识
Select a value
Reset filter
Power
10
Signal
6
原件
Select a value
Reset filter
插芯
16
额定电压符合 UL(电源)
Select a value
Reset filter
600 V
2
额定电压符合 CSA(电源)
Select a value
Reset filter
600 V
2
Unfortunately, no results were found for your search query
16 products
(of 16)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
针数-递减
接线方式-递减
公母类型-递减
导体截面积-递减
插芯
M17 Insert,crimp,12-pole,male
型号 21 17 503 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 8 A
插针: 12
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17 Insert,crimp,12-pole,female
型号 21 17 504 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 8 A
插针: 12
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17 Insert,crimp,17-pole,male
型号 21 17 505 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 3.6 A
插针: 17
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17 Insert,crimp,17-pole,female
型号 21 17 506 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 3.6 A
插针: 17
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17 Insert 3+PE, crimp,male
型号 21 17 521 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 20 A
插针: 4
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17 Insert 3+PE, crimp,female
型号 21 17 522 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 20 A
插针: 4
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17 Insert 5+3+PE, crimp,female
型号 21 17 530 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17 Insert 5+3+PE, crimp,male
型号 21 17 529 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE
型号 21 17 524 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 6
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-SIG-CRT-8P-FE
型号 21 17 502 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 8 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE
型号 21 17 526 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 7
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-MA
型号 21 17 527 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA
型号 21 17 523 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 6
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE
型号 21 17 528 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-SIG-CRT-8P-MA
型号 21 17 501 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 8 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA
型号 21 17 525 0000
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 7
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
公母类型 - 递减
导体截面积 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 16 products
比较
0
排序方式
Filters
0