配套产品
配套产品
型号: 33 50 110 0203 100
0an1A CA 5+PE +latch f/- PVC 10m
0an1A CA 5+PE +latch f/- PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 110 0203 100
0an1A CA 5+PE +latch f/- PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    连接器1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® 1A
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1 Han® 1A Vrouwelijk
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Oliebestendig
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 6
  • Kernstructuur 6x 1,5 mm²
  • Aantal contacten 5
  • PE-contact Ja
  • Vergrendelingstype Klikgrendels
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale spanning geleider-aarde 300 V
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +80 °C niet-verplaatst
    -15 ... +80 °C verplaatst
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Kabeldiameter 9,2 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140238022
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604