板对线连接器
电源和信号连接器
09 64 322 7210
型号: 09 64 322 7210
25 way Straight Male 47 Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 322 7210
25 way Straight Male 47 Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Identificatie
Filter
Element
Connector
Beschrijving van het contact
Gedraaid
Recht
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Geslacht
Mannelijk
Grootte
D-Sub 3
Filter
C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
Aantal contacten
25
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
Technische eigenschappen
Nominale stroom
7,5 A
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Beperkt de temperatuur
-20 ... +125 °C
Prestatieniveau
2
vlgs. CECC 75301-802
steekcycli
≥ 250
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
热塑性树脂(PCT)
电镀钢
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
镍表面镀贵金属
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
Commerciële data
Verpakkingsmaat
25
Nettogewicht
14 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85322400
GTIN
5713140075870
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05