配套产品
配套产品
型号: 09 55 369 6822 741
25p STR MA PL2_pin_4-40 SL_Reel_140 pcs
25p STR MA PL2_pin_4-40  SL_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 369 6822 741
25p STR MA PL2_pin_4-40 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Connettori
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standard
  • 原件 Corpo connettore
  • 插针端子介绍
    Stampati
    Diritto
版本
  • 接线方式 Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • 公母类型 Maschio
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 连接方式
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • 针数 25
  • PCB 固定 Con aggancio per scheda
  • 锁定类型 Flangia di fissaggio con inserti filettati 4-40 UNC
  • 包装内容 Bobina da 140 pezzi
Dettagli tecnici
  • 针间距(接线端) 2,76 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,4 Nm Aggancio a vite
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 30 s)
  • Forza di inserzione ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Classe di lavoro
    2
    secondo CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Polimero a cristalli liquidi (LCP)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1.950 g
  • 原产国 Vietnam
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140070349
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较