Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 64 411 7247
37 way S Cup Female 3,9k Wout
37 way S Cup Female 3,9k  Wout

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
Note
Comparați
Acest produs este disponibil la cerere. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 09 64 411 7247
37 way S Cup Female 3,9k Wout
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 过滤器
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    车削
    直式
版本
  • 接线方式 焊杯接线
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 过滤器 C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • 针数 37
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 19.53 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140216921
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați