配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 09 55 469 6811 741
37p STR MA PL2_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
37p STR MA PL2_pin_M3 nut_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 469 6811 741
37p STR MA PL2_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Wybijane
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 37
  • Mocowanie do PCB Z zatrzaskami do płyty
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z gwintem M3
  • Zawartość opakowania 140 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,76 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Siła łączenia ≤ 123 N
  • Siła wycofania
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Klasa właściwości
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1,6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Kolor (wkład) 黑色
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镍表面镀贵金属
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.950 g
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140070806
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较