登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
7/8ʺ
21 34 990 0495 100
型号: 21 34 990 0495 100
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0495 100
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 10,0m
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
Tipo de cable
4x1,5mm² PVC grey
Conector 1
7/8 4pole female angled overm unshld
Identificación
Categoría
系統佈線
Serie
Conectores circulares 7/8ʺ
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
預裝一端
Conector 1
7/8ʺ
母頭 彎式
Tipo de cable
銅質電纜 (圓型)
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 1.5 mm²
Número de contactos
4
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
灰色
RoHS
符合豁免標準
Exenciones RoHS
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
Estado ELV
符合豁免標準
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
鉛
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
鉛
鎳
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1.194 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140146846
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (丹麦语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (韩语)
PDF (俄语)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found