配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
型号: 21 34 960 0598 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 3,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 960 0598 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares 7/8ʺ
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    7/8ʺ
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 1,5 mm²
  • Número de Pólos 5
  • Número de contatos de potência 4
  • Número de contatos especiais 1x contato terra
  • Especificação de contatos especiais contato terra
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 372,33 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140146006
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600