Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
5
Part Number: 09 55 156 3621 741
9p ANG STD F PL1_M3 SL_Reel_140 pcs
9p ANG STD F PL1_M3 SL_Reel_140 pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
Notes
Compare
Part Number: 09 55 156 3621 741
9p ANG STD F PL1_M3 SL_Reel_140 pcs
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
5
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja 标准
  • Element 连接器
  • Opis kontaktu
    冲压
    弯式
Wersja
  • Metoda przyłączenia 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Rodzaj (męski/żeński) 母头
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Typ połącznia 主板到子插件板
  • Liczba kontaktów 9
  • Typ blokowania 带安装螺栓锁定的固定法兰 M3
  • Zawartość opakowania 每卷 140 个
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.76 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Siła łączenia ≤ 30 N
  • Siła wycofania
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Klasa właściwości
    1
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1.6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging 无
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Kolor (wkład) 黑色
  • Materiał (kontaktów)
    铜合金
    接地:压铸锌
  • Powierzchnia (kontakty) 镍表面镀贵金属
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 23 g
  • Kraj pochodzenia 越南
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140219960
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare