配套产品
配套产品
型号: 19 20 000 9962
Adapter for Han 3A - M20x1.5
Adapter for Han 3A - M20x1.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
用于马达连接
尺寸: M20
适配器: Han A®
注释
比较
型号: 19 20 000 9962
Adapter for Han 3A - M20x1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Adapter
  • Description of the accessory for motor connection
  • Adapter for Han A®
Technical characteristics
  • Size M20
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 86 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140124349
  • eCl@ss 27440201 Adapter plate industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较