配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0102 5700
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cablu de cupru (rotund)
Rezistent la ulei, Ignifug
25G 1,5 mm²
PVC
注释
比较
型号: 09 45 600 0102 5700
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Toplu kablolar
  • Teknik özellikler Monte edilmemiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Yağa dayanıklı
    Alev geciktirici
Sürüm
  • Damar sayısı 25
  • Damar yapısı 25G 1,5 mm²
  • Koruma Ekransız
Teknik özellikler
  • Çalışma Gerilimi 500 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -15 ... +70 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -5 ... +70 °C sürükleme zinciri
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    15x Kablo çapı sürükleme zinciri
  • Test gerilimi Ur.m.s. 4 kV
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7001 (gümüş gri)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    EN 50290-2-22
  • Onaylar CE
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85442000
  • GTIN 5713140571082
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较