登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Overige
Kabelmodules
61 06 003 0280 00
型号: 61 06 003 0280 00
Classic 110 7 G1,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
7G 1.5 mm²
PVC
注释
比较
型号: 61 06 003 0280 00
Classic 110 7 G1,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Element
Bulkkabels
Specificatie
Niet gemonteerd
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Oliebestendig
Vlamvertragend
Versie
Aantal kernen
7
Kernstructuur
7G 1,5 mm²
Afscherming
Niet-afgeschermd
Technische eigenschappen
Nominale spanning
500 V
Beperkt de temperatuur
-15 ... +70 °C verplaatst
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
-5 ... +70 °C sleepketting
Minimale buigradius
4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
15x kabeldiameter sleepketting
Testspanning U
r.m.s.
4 kV
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
RAL 7001 (zilvergrijs)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
EN 50290-2-22
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
1 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444995
GTIN
5713140719743
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found