面板安装
  • 用于前、后壁式安装
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 4x 2x AWG 24/7
      4
    • 4x 2x AWG 26/7
      4
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1.4 mm
      2
    • ≤ 1.6 mm
      2
    • ≤ 1.65 mm
      2
    • ≤ 2 mm
      2
    • ≤ 2.3 mm
      6
    • ≤ 2.6 mm
      2
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      89
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.5 ... 8.8 mm
      6
    • 5.7 ... 8.8 mm
      8
    • 5 ... 9.5 mm
      2
    • 7 ... 8.8 mm
      2
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 4 针
      2
    • 8 针
      4
    • M12 D编码
      2
    • X编码
      4
    • 母头
      6
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      51
    • 无屏蔽
      41
97 products (of 97)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0