M8
  • 用于传感器和执行器应用
  • 用于电缆和设备端
子类别
Filters
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1 mm
      1
    • ≤ 1.6 mm
      4
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      30
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 1.9 ... 3.5 mm
      1
    • 2.5 ... 5.1 mm
      4
    • 4 ... 5.5 mm
      12
    • 6.2 ... 6.8 mm
      6
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      1
    • 屏蔽
      22
    • 无屏蔽
      18
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      1
    • ‌ 10 Gbit/s
      1
    • ‌ 10 Mbit/s
      19
    • ‌ 100 Mbit/s
      19
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      1
    • ‌ 5 Gbit/s
      1
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • A编码
      22
    • D编码
      12
    • P编码
      6
41 products (of 41)
1/2
比较
排序方式
Filters