设备端
Filters
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      8
  • 适配器
    Select a value Reset filter
    • HIFF版
      2
    • 插座至排针
      1
    • 插座至插座
      2
  • 抗冲击
    Select a value Reset filter
    • 25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
      2
    • 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      2
  • 抗震
    Select a value Reset filter
    • 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
      2
    • 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      2
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 连接器
      8
  • 标识
    Select a value Reset filter
    • USB
      8
比较
0
排序方式
Filters
0