M12
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      4
    • 1x 2x AWG 24/7
      1
    • 2x AWG 22
      5
    • 2x AWG 24
      4
    • 4x 1.5 mm²
      24
    • 4x 2 Twisted Pair
      4
    • 4x 2x AWG 24/7
      8
    • 4x 2x AWG 26/7
      21
    • 4x AWG 22/19
      3
    • 4x AWG 22/7
      61
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      3
    • 5 G 1.5 mm²
      24
    • 5x 1.5 mm²
      24
    • 8x AWG 24/7
      2
    • 8x AWG 26/7
      2
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 6.3 ... 6.7 mm
      3
    • 6.5 mm ± 0.2 mm
      6
    • 6.6 mm ± 0.2 mm
      10
    • 6.6 mm ± 0.3 mm
      5
    • 6.7 mm ± 0.3 mm
      15
    • 8.1 mm
      1
    • 8.1 mm ± 0.3 mm
      6
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      3
    • HARTING M12 T1 Industrial 直式
      2
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      4
    • HARTING T1 Industrial
      1
    • IP65 / IP67 插配状态
      1
    • M12 B编码
      3
    • M12 D编码
      36
    • M12 K-编码
      8
    • M12 L-编码
      16
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      2
    • M12 X编码
      20
    • M12 Y编码
      2
    • Press&Go
      6
    • PushPull
      10
    • RJ45
      2
    • RJ45 Gigalink
      2
    • Slim Design
      2
    • 一体成型
      40
    • 公头
      5
    • 公头 弯式
      28
    • 公头 直式
      38
    • 压接针
      1
    • 压铸锌
      1
    • 母头 弯式
      2
    • 母头 直式
      10
    • 直式
      8
    • 螺钉锁扣
      1
    • 面板安装
      1
    • 面板安装 面板内部安装
      1
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      2
    • HARTING M12 T1 Industrial 180°弯式
      1
    • HARTING M12 T1 Industrial 直式
      2
    • HARTING T1 Industrial
      1
    • HARTING ix Industrial® A型
      1
    • Han® M12 模块
      6
    • IDC接线方式
      1
    • IP20
      1
    • M12 B编码
      9
    • M12 D编码
      55
    • M12 K-编码
      24
    • M12 L-编码
      48
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      1
    • M12 X编码
      33
    • M12 Y编码
      3
    • Press&Go
      6
    • PushPull
      9
    • RJ45
      4
    • Slim Design
      1
    • 一体成型
      91
    • 公头
      1
    • 公头 弯式
      28
    • 公头 直式
      77
    • 母头 弯式
      17
    • 母头 直式
      49
    • 直式
      7
    • 面板安装
      2
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      2
    • 屏蔽
      41
    • 无屏蔽
      72
  • 电阻抗
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      7
190 products (of 190)
1/7
比较
0
排序方式
Filters
0