登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Module holder
2
没有可用数据
eShop
...
Operatör arayüzleri
Aksesuarlar
09 45 453 0100
型号: 09 45 453 0100
Contact Block 1NC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
触点块
开启器, 标准
螺栓接线
红色
注释
比较
型号: 09 45 453 0100
Contact Block 1NC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Module holder
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Operatör arayüzleri
Eleman
Kontak bloğu
Teknik özellikler
Açıcı
Standart
Özellikler
nominal yükte 1 milyon açma döngüsü
EN 60947-5-1'e göre pozitif açılma
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Vidalı sonlandırma
Kontak sayısı
2
Teknik özellikler
İletken kesiti
0,5 ... 2,5 mm²
Çalıştırma yolu
6 mm
Nominal akım
≥ 0,001 A
Nominal akım
laboratuvar koşulları altında
Çalışma Gerilimi
≥ 5 V
Nominal darbe gerilimi
4 kV
Koşullu kısa devre akımı
1.000 A
Kısa devre cihazı (öneri)
SCPD 16 A, Char. C
Aşırı gerilim kategorisi
III (düşük voltajla koruma)
Kontak direnci
< 20 mΩ
Sıyırma uzunluğu
9 mm
Sıkma torku
0,8 ... 1 Nm Vidalı bağlantı şekli
İşletme sıcaklığı
-30 ... +85 °C Işık olmadan
-30 ... +65 °C LED aydınlatmalı
Depolama sıcaklığı
-50 ... +85 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
Sıçrama süresi
< 10 ms
Kullanım kategorisi (AC)
AC15 A600
Nominal çalışma gerilimi Ue (AC)
240 V
440 V
Nominal çalışma gerilimi Ie (AC)
3 A
1,6 A
Sürekli ısıl akım (AC)
16 A
Kullanım kategorisi (DC)
DC13 Q600
Nominal çalışma gerilimi Ue (DC)
24 V
60 V
125 V
250 V
440 V
Nominal çalışma gerilimi Ie (DC)
2 A
1 A
0,4 A
0,2 A
1,12 A
Malzeme özellikleri
Renk (parça)
Kırmızı
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinden Ag
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
20
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85365080
GTIN
5713140450233
eCl@ss
27.371.302,00
ETIM
EC000041
UNSPSC 24.0
39122221
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found