配套产品
配套产品 新
Contacts
2
Module holder
2
型号: 09 45 453 0400
Contact Block LED 24V Module
Contact Block LED 24V Module

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
触点块
LED (24 V)
螺栓接线
白
注释
比较
型号: 09 45 453 0400
Contact Block LED 24V Module
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
2
Module holder
2
产品详情
标识
  • 类别 按钮开关
  • 原件 触点块
  • 规格 LED (24 V)
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 针数 2
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ≥ 0.001 A
  • 额定电流 实验室条件下
  • 条件短路电流 ‌ 1,000 A
  • 剥线长度 9 mm
  • 拧紧力矩 0.8 ... ‌1 Nm 螺栓端子
  • 工作温度 -25 ... +70 °C
  • 存储温度 -50 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 使用寿命 > 40,000 h
材料特性
  • 颜色(插芯) 白
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 EN 60947-5-1
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 14.5 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85318070
  • GTIN 5713140450318
  • eCl@ss 27371209 指挥和报警装置灯泡灯座台
  • ETIM EC000204
  • UNSPSC 24.0 39111803
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较