Crimping
Accessories
09 99 000 0870
型号: 09 99 000 0870
Crimp die 150mm² for 120 kN tool
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接模具
用于120 kN工具
导体截面积: 150 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0870
Crimp die 150mm² for 120 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Tools
Type of tool
Crimp die
Description of the tool
for 120 kN tool
Version
Details
Identification 22
TC 650
Pressing width 10 mm
Pack contents
Supplied as a pair
Technical characteristics
Conductor cross-section
150 mm²
Cycles cleaning / inspection
100
Cycles crimp check
1,000
Cycles service / maintenance
35.000
Specifications and approvals
Specifications
DIN 46235
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
0.25 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
82073090
GTIN
5713140108134
eCl@ss
21043852 Insert for crimp tool
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found