配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0871
Crimp die 185mm² for 120 kN tool
Crimp die 185mm² for 120 kN tool

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接模具
用于120 kN工具
导体截面积: 185 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0871
Crimp die 185mm² for 120 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 工具
  • 工具类型 压接模具
  • 工具介绍 用于120 kN工具
版本
  • 详细资料
    标识25
    TC 650
    压入宽度10mm
  • 包装内容 成对提供
技术参数
  • 导体截面积 185 mm²
  • 清洗/检查周期 ‌ 100
  • 压接检查周期 ‌ 1,000
  • 保养/维护周期 ‌35.000
规格和认证
  • 规格 DIN 46235
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 196 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 82073090
  • GTIN 5713140108141
  • eCl@ss 21043852 压接工具插件
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较