15
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 66 228 7700
型号: 09 66 228 7700
DSUB RIBBON MALE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 228 7700
DSUB RIBBON MALE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
饰品
15
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Identificación
Estándar
Elemento
Conector
Descripción del contacto
Estampado
Recto
Versión
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Tipo
Macho
Tamaño
D-Sub 2
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
De cable a cable
Número de contactos
15
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con agujero pasacables Ø 3,1 mm
Características técnicas
Sección de conductor
0,09 ... 0,13 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 28 ... AWG 26
Corriente nominal
2 A
Distancia de separación
≥ 0,7 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 0,7 mm
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 50 N
Fuerza de extracción
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Nivel de rendimiento
3
Ciclos de conexión
≥ 50
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
Carcasa: acero chapado
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
9,8 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140082304
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found