配套产品
配套产品
型号: 09 67 025 0714
D SUB FE 25 pole metallized plastic dust
D SUB FE 25 pole metallized plastic dust

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于母连接器
尺寸: D-Sub 3
金属化塑料
注释
比较
型号: 09 67 025 0714
D SUB FE 25 pole metallized plastic dust
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for female connectors
Version
  • Size D-Sub 3
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
Material properties
  • Material (accessories) 金属化塑料
  • RoHS compliant
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.885 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39235090
  • GTIN 5713140091795
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较