配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
型号: 09 56 400 4701
DSUB HD FEM 62cts, à sertir
DSUB HD FEM 62cts, à sertir

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 62
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 400 4701
DSUB HD FEM 62cts, à sertir
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification High Density
  • Elément Connecteur
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Taille D-Sub 4
  • Nombre de contacts 62
  • Type de verrouillage Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 0,25 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Diamètre extérieur ≤ 1,38 mm
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier, nickelé
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 6,6 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140071957
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469