配套产品
配套产品 新
Combinables
2
饰品
5
型号: 09 56 451 7513
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 62
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 56 451 7513
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
饰品
5
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione High Density
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Stampati
    Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia D-Sub 4
  • Numero di poli 62
  • Fissaggio PCB Con aggancio per scheda
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con inserti filettati 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 1,98 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,41 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto < 20 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,4 Nm Aggancio a vite
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ‌1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 21,682 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140072060
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较