配套产品
配套产品 新
型号: 09 56 562 7813
D SUB HD MA RA 78P PL3_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD  MA RA 78P PL3_4-40 SCREW LOCK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 78
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 56 562 7813
D SUB HD MA RA 78P PL3_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 High Density
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    冲压
    弯式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 5
  • 针数 78
  • PCB 固定 带锁板扣
  • 锁定类型 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • 排间距 1.98 mm
  • 针间距(接线端) 2.41 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 < 25 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 7.6 mm
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 材料(插芯)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço, niquelado
  • 颜色(插芯) Preto
  • 材料(插针) Liga de cobre
  • 表面(插针)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS 豁免 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV 状态 conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Não contido
  • REACH 附件 XIV 物质 Não contido
  • REACH SVHC 物质 Sim
  • REACH SVHC 物质 Fio
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Sim
  • 加州 65 号提案物质 Fio
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 32.512 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140072466
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较