配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9101
D SUB крепёж М3
D SUB крепёж М3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Винт с накатанной головкой
Запасная часть, Резьба М3
注释
比较
型号: 09 67 002 9101
D SUB крепёж М3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Knurled screw
  • Описание аксессуаров
    Spare part
    Thread M3
Свойства материала
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 200
  • Вес нетто 0.1 g
  • Страна изготовления Sweden
  • код ТН ВЭД ЕС 73181558
  • GTIN 5713140088528
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较