配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式, 短版
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 插针
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Érintkező típusa 压接针
  • Az érintkező leírása
    直式
    短版
  • Tulajdonságok 工具设置:5 对应 AWG 12,4 对应 AWG 14
Verzió
  • Lezárási mód 压接针
  • Lezárási mód 压接针
  • Fajta 母头
  • Gyártási folyamat 车削针
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 2.5 ... 4 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Névleges áramerősség ≤ 20 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 4.5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +155 °C
  • Benyomási erő ≤ 7 N
  • Kihúzási erő ≈ 5 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező) 0.2 µm Au
  • Anyag (Rögzítés) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 2.007 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140097216
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522