配套产品
配套产品 新
Combinables
4
Tools
3
型号: 09 69 182 7423
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 7423
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
Tools
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Érintkező típusa Crimp contact
  • Az érintkező leírása Straight
  • Tulajdonságok Tool setting: 7 for AWG 8 and 6 for AWG 10
Verzió
  • Lezárási mód Solder termination
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 4 ... 6 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Névleges áramerősség ≤ 40 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 7.5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +155 °C
  • Benyomási erő ≤ 7 N
  • Kihúzási erő ≈ 5 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) 0.2 µm Au
  • Anyag (Rögzítés) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 2.34 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140097209
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较