配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 69 182 5823
D SUB MIXED FE 40 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED FE 40 A SHORT CRIMP POWER CO

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式, 短版
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
型号: 09 69 182 5823
D SUB MIXED FE 40 A SHORT CRIMP POWER CO
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação Mixed
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
  • Descrição do contato
    Reto
    Versão curta
  • Características Ajuste de ferramenta: 7 para AWG 8 e 6 para AWG 10
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Corrente Nominal ≤ 40 A
  • Resistência de contato ≤ 1 mΩ
  • Comprimento de decapagem 6,1 mm
  • Limitação de temperatura -55 ... +155 °C
  • Força de inserção ≤ 7 N
  • Força de retirada ≈ 5 N
  • Nível de desempenho
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Espessura de camada ≥ 0,76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Material (trava) Liga de cobre
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 2 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140097117
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较