6
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 182 7140
型号: 09 69 182 7140
D SUB MIXED FE CR CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 7140
D SUB MIXED FE CR CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
D-Sub
标识
Mixed
插针类型
同轴插针
插针端子介绍
直式
用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
特点
工具设置:5 对应 AWG 24 和 AWG 26,4 对应 AWG 28,3 对应 AWG 30
外套管:在工具B穴位中压接
版本
接线方式
Przyłączenie zaciskowe
接线方式
Przyłączenie zacisk/zacisk
公母类型
Żeński
制造过程
Kontakty toczone
技术参数
额定电流
≤ 2 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
2,7 mΩ dla wewnętrznego kontaktu szczęki
2,7 mΩ dla tulei zewnętrznej
同轴阻抗
50 Ω
剥线长度
3 mm dla wewnętrznego kontaktu szczęki
5 mm Ekranowanie
9 mm Otulina kablowa
极限温度
-55 ... +135 °C
插入力
≤ 7 N
拔出力
≤ 7 N
性能等级
3
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
0,75 kV @ 50 Hz
频率
0 ... 2 GHz
材料特性
材料(插针)
Stop miedzi
PBFE / PBTP / PI
表面(插针)
Pozłacane
材料(锁扣)
Stop miedzi
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS 豁免
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV 状态
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Tak
REACH SVHC 物质
Ołów
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Tak
加州 65 号提案物质
Ołów
Nikiel
商业数据
包装尺寸
20
净重
2.15 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140097131
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05