混合连接器
数据和电源/信号
09 69 187 0060
型号: 09 69 187 0060
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_2 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
母头
德国银
注释
比较
型号: 09 69 187 0060
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_2 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
D-Sub
Tanımlama
Mixed
Kontak tipi
Pnömatik kontak
Sürüm
Soket tipi
Dişi
Üretim süreci
Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-10 ... +60 °C
Tüp iç çapı
2 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Alman gümüşü
Malzeme (conta)
Viton
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
20
Net ağırlık
1,4 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140097285
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found