登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 69 282 5420
型号: 09 69 282 5420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT S4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 69 282 5420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT S4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Mixed
Érintkező típusa
Crimp contact
Az érintkező leírása
Straight
Tulajdonságok
Tool setting: 3 for AWG 16, 2 for AWG 18 and AWG 20
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Male
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.5 ... 1 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 20 ... AWG 16
Névleges áramerősség
≤ 10 A
Érintkező ellenállás
≤ 1 mΩ
Blankolási hossz
7.5 mm
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +155 °C
Benyomási erő
≤ 7 N
Kihúzási erő
≈ 5 N
Teljesítményszint
NM 30 (S4)
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni
Rétegvastagság
≥ 0.76 µm
Rétegvastagság
≥ 30 µinch
Anyag (Rögzítés)
Copper alloy
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140099326
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05