配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 69 282 5821
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式, 短版
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 282 5821
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Érintkező típusa Crimp contact
  • Az érintkező leírása
    Straight
    Short version
  • Tulajdonságok Tool setting: 5 for AWG 12 and 4 for AWG 14
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 2.5 ... 4 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Névleges áramerősség ≤ 20 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 4.5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +155 °C
  • Benyomási erő ≤ 7 N
  • Kihúzási erő ≈ 5 N
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Rétegvastagság ≥ 0.76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag (Rögzítés) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 2.07 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140099395
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较