配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
型号: 09 69 281 5821
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式, 短版
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 281 5821
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Название
  • Категория Контакты
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Тип контакта Контакт под пайку
  • Описание контактов
    Прямой
    Укороченное исполнение
Версия
  • Метод подключения Подключение пайкой
  • Метод подключения Подключение пайкой
  • Тип Вилка
  • Производственный процесс Точеные контакты
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 2,5 ... 4 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • Номинальный ток ≤ 20 A
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 4,5 mm
  • Предельная температура -55 ... +155 °C
  • Усилие вставки ≤ 7 N
  • Усилие расстыковки ≈ 5 N
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Толщина слоя ≥ 0,76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Материал (фиксатор) Медный сплав
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 1,842 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140099081
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较