3
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 69 282 7823
型号: 09 69 282 7823
D SUB MIXED MA 40 A SHORT CRIMP POWER CO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式, 短版
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
型号: 09 69 282 7823
D SUB MIXED MA 40 A SHORT CRIMP POWER CO
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
Mixed
Kontaktart
Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung
gerade
kurze Ausführung
Merkmale
Werkzeugeinstellung: 7 für AWG 8 und 6 für AWG 10
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Fertigungsverfahren
gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
4 ... 6 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 10 ... AWG 8
Bemessungsstrom
≤ 40 A
Durchgangswiderstand
≤ 1 mΩ
Abisolierlänge
6,1 mm
Grenztemperatur
-55 ... +155 °C
Steckkraft
≤ 7 N
Ziehkraft
≈ 5 N
Anforderungsstufe
3
Steckzyklen
≥ 50
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
0,2 µm Au
Werkstoff Verriegelung
Kupferlegierung
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
2,882 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140099517
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found