配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
5
型号: 09 69 282 7230
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 7230
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
5
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Mixed
  • 접점 유형 동축 단자
  • 접점 설명
    직선형
    케이블 RG 179 BU, 187 AU 지원
  • 특징
    툴 세팅: 5 for AWG 24 및 AWG 26에 대해 5가지, AWG 28에 대해 4가지, AWG 30에 대해 3가지
    외부 페럴: 툴 구멍 B에서 크림프
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 터미네이션 방법 크림프 /크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 정격 전류 ≤ 2 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항
    ‌2.7 mΩ 내부 접점 다이 지원
    ‌2.7 mΩ 외부 페룰 지원
  • 임피던스 75 Ω
  • 임피던스 75 Ω
  • 탈피 길이
    3 mm 내부 접점 다이 지원
    5 mm 차폐형
    9 mm 케이블 피복
  • 제한 온도 -55 ... +135 °C
  • 삽입 포스 ≤ 7 N
  • 철수 포스 ≤ 7 N
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • 주파수 0 ... 2 GHz
자재 특성
  • 재료 (접점)
    구리 합금
    PBFE / PBTP / PI
  • 표면 (접점) 금도금
  • 재료 (잠금장치) 구리 합금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 1.82 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140099425
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较