配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 281 7143
D SUB MIXED MA SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
D SUB MIXED MA SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 58 CU, 141 AU
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 7143
D SUB MIXED MA SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Typ kontaktu Kontakt coaxialny
  • Opis kontaktu
    Prosty
    dla kabli RG 58 CU, 141 AU
  • Cechy Tulejka zewnętrzna: zacisk w komorze A narzędzia
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Metoda przyłączenia Przyłącze lutowane / zaciskane
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ≤ 2 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku
    ‌2,7 mΩ dla wewnętrznego kontaktu szczęki
    ‌2,7 mΩ dla tulei zewnętrznej
  • Impedance coaxial 50 Ω
  • Długość odizolowania
    3 mm dla wewnętrznego kontaktu szczęki
    5 mm Ekranowanie
    9,5 mm Otulina kablowa
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +135 °C
  • Siła łączenia ≤ 7 N
  • Siła wycofania ≤ 7 N
  • Klasa właściwości 3
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Częstotliwość 0 ... 2 GHz
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów)
    Stop miedzi
    PBFE / PBTP / PI
  • Powierzchnia (kontakty) Pozłacane
  • Materiał (blokady) Stop miedzi
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 0,01 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140099111
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较