配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 09 66 275 6582 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌7.2 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 275 6582 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 2
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • コンタクト数 15
  • 追加コンタクト 接地ピン付き
  • 端子長さ 2.1 mm
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
  • 梱包内容 200ピースリール
技術的特性
  • 列間距離 2.84 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.74 mm
  • 定格電流 ‌ 7.2 A
  • 定格電流 @ 40 °C
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm メスネジロック
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 50 N
  • 引抜力
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PPA)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    DIN 41652
    CECC 75301-802
商用データ
  • 梱包寸法 200
  • 正味重量 0.015 kg
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140218116
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469