饰品
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
D-Sub
09 65 289 6782 741
型号: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 7.2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Standard
Elemento
Corpo connettore
Descrizione del contatto
Stampati
Diritto
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Taglia
D-Sub 2
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Numero di poli
15
ulteriori contatti
Con contatto di terra
Lunghezza del collegamento
2,1 mm
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Confezione
Bobina da 200 pezzi
Dettagli tecnici
Distanza tra le file
2,84 mm
Spazio di contatto (lato cavi)
2,74 mm
Corrente d'esercizio
7,2 A
Corrente d'esercizio
@ 40 °C
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 50 N
Forza di prelievo
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Classe di lavoro
2
secondo CECC 75301-802
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Spessore PCB
≥1,6 mm
Altezza di installazione
6,2 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PPA)
Custodia: acciaio nichelato
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
CECC 75301-802
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
200
Peso netto
1,94 kg
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140217492
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Ceco)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danese)
PDF (Tedesco)
PDF (Inglese)
PDF (Spagnolo)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Francese)
PDF (Giapponese)
PDF (Olandese)
PDF (Italiano)
PDF (Coreano)
PDF (Polacco)
PDF (Svedese)
PDF (Trad. cinese)
PDF (Turco)
PDF (Cinese semplificato)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglese)
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found