配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 67 015 2207 101
D-Sub 15P Fe black coding 207 1.6-2.0mm
D-Sub 15P Fe black coding 207 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
母头
编码组合: 7
黑色
注释
比较
型号: 09 67 015 2207 101
D-Sub 15P Fe black coding 207 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Elemento de codificação
  • Descrição do acessório para espessura do painel 1,6 ... 2 mm
  • Combinação de codificação 7
Versão
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho D-Sub 2
Propriedades do material
  • Material
    Aço inox
    Polibutileno tereftalato (PBT)
  • Cor (acessórios) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140230804
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421