配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
型号: 09 67 015 2103 101
D-Sub 15P M black coding 103 1.6-2.0mm
D-Sub 15P M black coding 103 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 3
黑色
注释
比较
型号: 09 67 015 2103 101
D-Sub 15P M black coding 103 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat D-Sub
  • Tartozék típusa Coding element
  • A tartozék leírása for panel thickness 1.6 ... 2 mm
  • Kódolási kombináció 3
Verzió
  • Fajta Male
  • Méret D-Sub 2
Anyag tulajdonságai
  • Anyag
    Stainless steel
    Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Szín (kiegészítők) Black
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 1.128 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140230088
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421