配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 67 009 2206 101
D-Sub 9P Fe black coding 206 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe black coding 206 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 6
黑色
注释
比较
型号: 09 67 009 2206 101
D-Sub 9P Fe black coding 206 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie D-Sub
  • Tillbehörstyp Kodningselement
  • Tillbehörsbeskrivning till paneltjocklek 1,6 ... 2 mm
  • Kodningskombination 6
Version
  • Kön Hona
  • Storlek D-Sub 1
Materialprestanda
  • Material
    Rostfritt stål
    Polybutylentereftalat (PBT)
  • Färg (tillbehör) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 1,075 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140230606
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421