配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 67 009 2114 102
D-Sub 9P M yellow coding 114 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M yellow coding 114 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 14
注释
比较
型号: 09 67 009 2114 102
D-Sub 9P M yellow coding 114 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Elemento di codifica
  • Descrizione degli accessori per pannelli di spessore 1,6 ... 2 mm
  • Combinazione di codifica 14
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia D-Sub 1
Proprietà del materiale
  • Materiale
    Acciaio inox
    Polibutilentereftalato (PBT)
  • Colori (accessori) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140231818
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421