配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0493
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0493
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie D-Sub
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skalchassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Locket kan skruvas fast
Version
  • Storlek D-Sub 1
  • Skärmning Skärmade
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x
  • Kabelfixering Kabelklämma
  • Låsningstyp Med långa låsskruvar Gänga M3
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,25 Nm Kabelklämskruv
    ‌0,25 Nm Lockskruv
    ‌0,4 Nm Låsskruv
  • Omgivningstemperatur -20 ... +90 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 1.5 ... 7.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Metalliserad
  • Längd 29 mm
  • Bredd 31,5 mm
  • Höjd 15,2 mm
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 18,65 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140222205
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较