配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9175
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
面板外部安装, 母螺钉锁扣, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢, 黄铜,镀镍
注释
比较
型号: 09 67 002 9175
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Perno de bloqueo
  • Descripción del accesorio
    para montaje frontal
    Bloqueo de tornillo hembra
    Rosca M3
Versión
  • Tamaño
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Detalles Pida 2 piezas para una base.
  • Contenidos del paquete
    Arandelas para distancia entre contactos
    Tuerca de retención
Características técnicas
  • Par de apriete <0,5 Nm
Propiedades del material
  • Material (accesorios)
    Acero inoxidable
    Latón, niquelado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 2,23 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 73181575
  • GTIN 5713140470163
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较