配套产品
配套产品
饰品
16
插芯
35
型号: 09 67 009 0210 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
PushPull
顶/侧出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0210 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
16
插芯
35
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 可锁定盖子
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 屏蔽 屏蔽
  • 版本 顶/侧出线
  • 出线孔 2x
  • 电缆固定 电缆紧固夹
  • 锁定类型 PushPull
  • 2 个组件
  • 可分离
  • 详细资料 An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
  • 包装内容 封板
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌0.35 Nm 电缆夹螺钉
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
  • 电缆直径 3.3 ... 14 mm 组装说明
  • 抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 表面(上壳/底座) 镀金属
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94
    V-0
    HB
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 15.68 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140469983
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较