DIN 41612
Filters
  • Kategorie
    Select a value Reset filter
    • 工具
      15
    • 插针
      84
    • 连接器
      786
    • 附件
      137
  • Sonlandırma yöntemi
    Select a value Reset filter
    • PCB焊接线
      7
    • 焊接/压接接线
      6
    • 螺栓固定在母排上
      1
  • Kontak sayısı
    Select a value Reset filter
    • 2
      2
    • 3
      2
    • 9
      2
    • 15
      28
    • 16
      11
    • 20
      24
    • 22
      1
    • 24
      2
    • 26
      3
    • 30
      31
    • 31
      12
    • 32
      186
    • 45
      2
    • 48
      160
    • 63
      3
    • 64
      158
    • 80
      19
    • 96
      134
    • 160
      4
  • Nominal akım
    Select a value Reset filter
    • ≤ 0.4 A
      1
    • ‌ 1 A
      4
    • ≤ 1.4 A
      5
    • ≤ 1.5 A
      6
    • ‌ 2 A
      547
    • ≤ 2 A
      6
    • ‌ 6 A
      172
    • ≤ 10 A
      4
    • ‌ 15 A
      45
    • ≤ 20 A
      6
    • ≤ 30 A
      1
    • ≤ 40 A
      15
  • Çalışma Gerilimi
    Select a value Reset filter
    • 250 V
      3
    • 335 V
      1
    • 2,800 V
      2
  • Kablo girişi
    Select a value Reset filter
    • 3x
      1
1.022 products (of 1.022)
1/35
Comparați
0
Filtrează după
Filters
0