Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Male konektor
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: 6 A
Kontakty: 32
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 3, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódovací otvor, Kódování rámečku, Kódování beze ztráty kontaktu, Kódování D20
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou, Se zaklapávacím klipsem
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)