配套产品
配套产品
型号: 09 06 000 9992
DIN-Power cable clamp D20
DIN-Power cable clamp D20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固夹
适合 D 20/2 壳式底座
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 000 9992
DIN-Power cable clamp D20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 电缆紧固夹
  • 附件介绍 适合 D 20/2 壳式底座
技术参数
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 0.25 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140010314
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较