配套产品
配套产品 新
饰品
1
型号: 09 06 000 9906
DIN-Power fixing bracket A right
DIN-Power fixing bracket A right

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 右
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 000 9906
DIN-Power fixing bracket A right
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 锁止元件
  • 附件介绍
    适用于公连接器
    适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
    单体固定装置
    右
技术参数
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 3.44 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140009882
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较